{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_scdh_2.prj},{NB=902073_M},{PN=902073},{SD=9,12},{MAT=Steel},{A=50.80},{A1=2.0000},{B=229.000},{C=54.000},{D=76.000},{E=16.67},{E1=0.656250},{F=0.090},{H=2.875},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.3750},{M=0.0000},{N=0.4285},{O=2.7485},{P=2.5970},{R=0.1055},{S=0.0927},{T=2.7485},{U=0.0300},{V=1.220},{SL=10.1300},{AW=1.0807},{WW=0.0833},{NW=0.3900},{NAF=0.9375},{W=18.6},{CP=7.4800},{X=0.0000},{SCDH2=TA2115}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
902073
HELP_VARIABLE
Part Number
902073
902073
Screw Diameter
9,12
Material
Steel
Drive Shaft Diameter
50.80
mm
B
229.000
mm
C
54.000
mm
D
76.000
mm
Hole Diameter
16.67
mm
V
1.220
1.220
Inch
Weight
18.6
18.6
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews