피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/tigear_2/tigear2_ukssr_asmtab.prj},{NB=SS20Q05L56},{AMIN=14.750},{AMAX=17.750},{A=2.00},{B=2.24},{C=6.35},{D=2.50},{E=5.00},{G=6.12},{IQ=8.47},{I3P=11.30},{JQ=5.02},{J3P=7.85},{LH=5.70},{MS=4.69},{MH=2.85},{NS=2.11},{P=1.44},{Q=2.88},{ULR=0.999},{UH=1.251},{UHA=1.189},{UHS=0.000},{WD=0.75},{US=20},{ELOS00='','No','2','Yes'},{R05='56C','140TC'},{R07='56C','140TC'},{R10='56C','140TC'},{R15='56C','140TC'},{R20='56C','140TC'},{R25='56C','140TC'},{R30='56C'},{R40='56C'},{R50='56C'},{R60='56C'},{A10L='','n/a'},{A10R='','n/a'},{FKIT=N/A},{A20H='','No Kit','SB','Straight Bore Bushing Kit'},{A20HA='','n/a'},{SDSBB='1','1'},{SDGT=},{IS=Q},{RATIO=05},{OUTPUT=L},{MF=56C},{BK=},{A1L=},{A1R=},{A2=},{SD=},{PIO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SS20Q05L56
HELP_VARIABLE
Size
20
20
Input Style
Quill
Adapter Assy 3-Piece Coupled
Quill
Adapter Assy 3-Piece Coupled
Ratio
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
Output Shaft Configurations
Left Output Shaft
Right Output Shaft
Left+Right Output Shaft
Hollow Bore Output
Hollow - Alternative Max Bore
Left Output Shaft
Right Output Shaft
Left+Right Output Shaft
Hollow Bore Output
Hollow - Alternative Max Bore
Motor Frame
56C
140TC
56C
140TC
Base Kits
No Kit
Bolt-on Base Kit
No Kit
Bolt-on Base Kit
Left Accesories Kit
n/a
n/a
Right Accesories Kit
n/a
n/a
Hollow Reducer Bushing Kits
n/a
n/a
Shaft Diameter
n/a
n/a
Plug-In Output Shaft Kit
n/a
n/a
A
2.00
2.00
Inch
B
2.24
2.24
Inch
C
6.35
6.35
Inch
D
2.50
2.50
Inch
E
5.00
5.00
Inch
G
6.12
6.12
Inch
I
8.47
8.47
Inch
J
5.02
5.02
Inch
L
N/A
Inch
M
4.69
4.69
N
2.11
2.11
Inch
O
1/4 SQ. x 1.75 KEY
1/4 SQ. x 1.75 KEY
Inch
OHS
N/A
N/A
P
1.44
1.44
Inch
Q
2.88
2.88
Inch
U (+/-0.0005)
0.999
0.999
Inch
UHS
0.000
0.000
W - Tap Size
3/8-16
3/8-16
Inch
W - Depth
0.75
0.75
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기