??
Выбор CAD модели
T2T123125NRBM1L7871254T1242_M
HELP_VARIABLE
Twin Tapered Shaft Type
Bore
mm
Backstop Options
Cooling Options
Reducer Mount Options
Reducer position
Motor Mounting Options
Rod Options
Rod Length
mm
Введите значение для LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
Lateral Adjustment B
Motor Frame
Center Distance Min.
1242 mm
Center Distance Max.
1339 mm
Center Distance
mm
Введите значение для CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
Reducer Size
AGMA Code
Weight
kg
A
465 mm
B
125 mm
C
182 mm
D
60 mm
E
292 mm
Dia (F)
65h8 mm
Key
18x11x200 mm
H
220 mm
J
53 mm
K
233 mm
L
132 mm
M
195 mm
N
831 mm
P
279 mm
Q
127 mm
R Bolt
M24 mm
S
227.8 mm
T
787.000 mm
U
765 mm
V
382 mm
W
550 mm
X
1111 mm
Y
550.2 mm
Z
0 mm
CC
359 mm
GG
267 mm
HH
89 mm
PP
674 mm
UU
656 mm
VV
328 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры