??
Выбор CAD модели
T2S22NRAM1M686156345_M
HELP_VARIABLE
Backstop Options
Reducer Mount Options
Motor Mounting Options
Reducer position
Rod Options
Rod Lenght
mm
Введите значение для LR
Rod Lenght
mm
cm
inch
ft
Lateral Adjustment B
Drive Shaft Diameter
Drive Shaft Material
Screw Diameter
Motor Frame
Center Distance Min.
345 mm
Center Distance Max.
437 mm
Center Distance
mm
Введите значение для CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
Reducer Size
AGMA Code
Weight
kg
A1
165.000 mm
B1
55.000 mm
C
85.000 mm
D
36 mm
E1
105.000 mm
Dia (F)
mm
Key
8x7x90 mm
H
100 mm
J
32 mm
K
99 mm
L
32 mm
M1
146 mm
N
244 mm
P1
94 mm
Q
92 mm
R Bolt
M10 mm
S
76.2 mm
T
686.000 mm
U
320 mm
W
160 mm
W
138 mm
X
383 mm
Y
138.4 mm
Z
0 mm
HH
27 mm
PP
192 mm
UU
259 mm
VV
130 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры