??
Выбор CAD модели
903083
HELP_VARIABLE
Part Number
Screw Diameter
12,14,16,18,20
Material
Stainless Steel
Drive Shaft Diameter
76.2 mm
B
251.000 mm
C
73.000 mm
D
76.000 mm
Hole Diameter
19.84 mm
V
Inch
Weight
lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры